??
Wybór modelu CAD
K0657.610X60
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0657 - Zatrzaski sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, długie
Lista materiałowa
K0657.610X60
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0657.610X60
POS
Pozycja trzpienia dociskowego
mm
Enter value for POS
Pozycja trzpienia dociskowego
mm
cm
inch
ft
D
Gwint
M 10
D1
Średnica
4.0 mm
D2
Średnica
8.0 mm
L
Długość
60 mm
L1
Długość
30 mm
H
Ugięcie sprężyny
15 mm
T
Głębokość
2 mm
T1
Głębokość
1.4 mm
N
Rowek
1.6 mm
S
Rozwartość klucza
3.0 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
20 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
55 N
GEW
Ciężar ok.
0.0216 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245008605
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions